Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindeanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.45 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M12x1.5 | ||
25.15 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | ||
27.30 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | ||
32.63 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | ||
52.10 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | ||
73.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | ||
108.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 | ||
188.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Sonstige | ||
22.62 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M12x1.5 | ||
25.18 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | ||
27.33 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | ||
32.67 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | ||
52.35 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | ||
74.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | ||
114.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 | ||
163.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Sonstige | ||
24.60 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M12x1.5 | ||
28.59 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | ||
30.65 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | ||
36.17 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | ||
42.34 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | ||
84.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | ||
131.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 | ||
25.53 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M12x1.5 | ||
28.08 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | ||
28.60 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | ||
34.30 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | ||
58.33 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | ||
71.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | ||
133.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 |
Loading...
Modell | gerade | Material | Messing | Materialqualität | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Material Gehäuse | Messing | Farbe | metallisch | Oberflächenbehandlung | vernickelt |
Bautyp | externes Gewinde | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr | Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse | Gewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeanschlussgröße
Optionale Eigenschaften