SILVYN® SCH

SILVYN® SCH

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Klemmt mehrere Schlauchabmessungen mit einer Schelle
· Ermöglicht eine sichere Zugentlastung

Anwendung
· SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
· SILVYN® SSV/SSV-Z
· In Kombination mit:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52003130
52003140
52003160
52003170
52009040
52009050
52009061
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser

1.10 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 102018/10/16

1.15 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 102018/12/20

1.22 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 101625

1.77 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 102032

2.55 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 104060

1.15 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 102540

2.12 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 103550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Kabel / Leitungen 1 Modell geschlossen Material Stahl
Materialqualität Sonstige Farbe metallisch Oberflächenbehandlung galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei wahr Art der Befestigung Gewindeverbindung UV-beständig wahr

Technischer Support