Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61806680 |
61806681 |
61806682 |
61806683 |
61806684 |
61806685 |
61806760 |
61806770 |
61806780 |
61806790 |
61806800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindeanschlussgröße | Gewindetyp | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.58 € | 100 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | metrisch | falsch | |
10.40 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | metrisch | falsch | |
15.18 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | metrisch | falsch | |
19.83 € | 50 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | metrisch | falsch | |
37.03 € | 25 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | metrisch | wahr | |
42.83 € | 25 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 | metrisch | wahr | |
5.60 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG9 | Sonstige | wahr | |
6.23 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG13.5 | Sonstige | wahr | |
9.27 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | Sonstige | wahr | |
11.02 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG29 | Sonstige | wahr | |
22.53 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG29 | Sonstige | wahr |
Loading...
Modell | Gerade | Material | Kunststoff | Material Dichtung | keine Abdichtung |
---|---|---|---|---|---|
Material Qualität | Polyamid | Farbe | schwarz | Art der Verbindung | Gewinde |
Bautyp | externes Gewinde | Drehbares Gewinde | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | falsch |
Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeanschlussgröße
Gewindetyp
Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften