Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
52002827 |
52002828 |
52002839 |
52002840 |
52002841 |
52002842 |
52002843 |
52002844 |
52002845 |
52002846 |
52002847 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindeanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|
55.70 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M12x1.5 | |
10.26 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M12x1.5 | |
3.57 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | |
6.08 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | |
3.60 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | |
6.10 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | |
9.03 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | |
13.22 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | |
25.35 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | |
62.33 € | 5 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 | |
62.51 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Sonstige |
Loading...
Modell | gerade | Material | Messing | Materialqualität | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Material Gehäuse | Messing | Farbe | metallisch | Oberflächenbehandlung | vernickelt |
Bautyp | externes Gewinde | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr | Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse | Gewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeanschlussgröße
Optionale Eigenschaften