Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55501850 |
55501860 |
55501870 |
55501880 |
55501890 |
55501900 |
55501910 |
55501920 |
55501930 |
55501940 |
55501950 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindeanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.83 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | ||
5.83 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | ||
6.67 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | ||
6.68 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | ||
7.72 € | 50 | Verfügbar | 44 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | ||
7.13 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | ||
11.62 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | ||
19.92 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | ||
20.28 € | 25 | Verfügbar | 44 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | ||
43.08 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | ||
66.53 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 |
Loading...
Modell | gerade | Material | Messing | Materialqualität | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Material Gehäuse | Messing | Farbe | metallisch | Oberflächenbehandlung | vernickelt |
Bautyp | externes Gewinde | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr | Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse | Gewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeanschlussgröße
Optionale Eigenschaften