Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61803870 |
61803871 |
61803872 |
61803873 |
61803874 |
61803875 |
61803876 |
61803877 |
61803878 |
61803879 |
61803880 |
61803881 |
61803882 |
61803883 |
61803884 |
61803885 |
61803886 |
61803887 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindeanschlussgröße | Material | Materialqualität | Material Gehäuse | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.13 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | Messing | Messing | Messing | vernickelt | ||
15.68 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | Messing | Messing | Messing | vernickelt | ||
19.63 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | Messing | Messing | Messing | vernickelt | ||
16.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M20x1.5 | Messing | Messing | Messing | vernickelt | ||
21.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | Messing | Messing | Messing | vernickelt | ||
30.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | Messing | Messing | Messing | vernickelt | ||
39.87 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | Messing | Messing | Messing | vernickelt | ||
76.18 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | Messing | Messing | Messing | vernickelt | ||
110.02 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 | Messing | Messing | Messing | vernickelt | ||
131.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Sonstige | Messing | Messing | Messing | vernickelt | ||
33.50 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Messing | Sonstige | ||
43.60 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Sonstige | ||
46.45 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Sonstige | ||
55.77 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Sonstige | ||
75.45 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Sonstige | ||
106.58 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Sonstige | ||
160.47 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Sonstige | ||
215.10 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | Sonstige | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Sonstige |
Loading...
Modell | gerade | Bautyp | externes Gewinde | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 61386-23 | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse | Gewinde | Farbe | Metalllic |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewindeanschlussgröße
Material
Materialqualität
Material Gehäuse
Oberflächenbehandlung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften