SILVYN® USK

SILVYN® USK

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Keine zusätzlichen Verschraubungsteile nötig
· Vibrationsschutz
· Schnelle und einfache Montage

Anwendung
· Innenanwendungen
· Leichte mechanische Beanspruchung
· In Kombination mit Kabelschutzschlauch: SILVYN® FPS/ FD-PU & SILVYN® SP/SP-PU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52005810
52005820
52005830
52005840
52005850
52005860
52005870
52005880
52005900
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Gesamtlänge Nenndurchmesser Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser Nenngröße in Zoll Gewindeanschlussgröße

4.42 €

50 Verfügbar 18 Arbeitstage 1010401071/4 ZollPG7

4.95 €

50 Verfügbar 10 Arbeitstage 10104114105/16 ZollPG9

6.45 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10104117133/8 ZollPG11

8.20 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010411915SonstigePG13.5

9.90 €

50 Verfügbar 10 Arbeitstage 10114221161/2 ZollPG16

11.93 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10114827223/4 ZollPG21

15.70 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10124836291 ZollPG29

25.43 €

25 Verfügbar 18 Arbeitstage 10124845381 1/4 ZollPG36

47.43 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 10155756481 1/2 ZollPG48

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzgrad (IP) IP54 Modell Gerade Material Polypropylen
Material Dichtung TPE Material Verschraubung Polypropylen Farbe grau
Art der Verbindung Gewinde Bautyp externes Gewinde Drehbares Gewinde falsch
Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR wahr einteilig falsch Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr

Technischer Support