SILVYN® US-M

SILVYN® US-M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Universell einsetzbar
· Platzsparend
· Hohe Auszugkraft
· Vibrationsschutz
· Schnelle und einfache Montage

Anwendung
· Maschinenbau
· Anlagenbau
· In Kombination mit Kabelschutzschlauch: SILVYN FPS & SILVYN® FD-PU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55502601
55502602
55502603
55502604
55502605
55502606
55502607
55502608
55502609
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindeanschlussgröße

14.83 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-

14.80 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M12x1.5

17.45 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M16x1.5

22.25 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1.5

32.30 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M25x1.5

51.27 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M32x1.5

90.73 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M40x1.5

151.63 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M50x1.5

150.75 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell gerade Material Messing Materialqualität Messing
Material Gehäuse Messing Farbe metallisch Oberflächenbehandlung vernickelt
Bautyp externes Gewinde Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse Gewinde

Technischer Support