SKINDICHT BLK-GL-M

SKINDICHT BLK-GL-M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Einfache Montage mittels Kreuzschlitz-Schraubendreher
· UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
· Hohe Stabilität durch glasfaserverstärktes Polyamid
· Montierter O-Ring ermöglicht den flüssigkeitsdichten Verschluss der Gewinde-/Durchgangsbohrung und damit eine höhere Schutzart (bis zu IP 68)
· Breiteres Anwendungsspektrum möglich dank V-2-Brandschutzklassifikation nach UL94 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe)

Anwendung
· Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewinde-/Durchgangsbohrung am Gehäuse
· Hält hohen mechanischen Belastungen stand
· Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52006100
52006101
52006103
52006106
52006107
52006109
52006110
52006111
52006113
52006116
52006117
52006119
52006120
52006121
52006123
52006126
52006127
52006129
52006130
52006131
52006133
52006136
52006137
52006139
52006140
52006141
52006143
52006146
52006147
52006149
52006150
52006151
52006153
52006156
52006157
52006159
52006160
52006161
52006163
52006166
52006167
52006169
52006170
52006171
52006173
52006176
52006177
52006179
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngewindegröße metrisch / PG Farbe

0.15 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012hellgrau

0.15 €

100 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012-

0.15 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012schwarz

0.28 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012schwarz

0.28 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012hellgrau

0.28 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012-

0.18 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016hellgrau

0.18 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016-

0.18 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016schwarz

0.32 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016schwarz

0.32 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016hellgrau

0.32 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016-

0.22 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020hellgrau

0.22 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020-

0.22 €

100 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020schwarz

0.33 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020schwarz

0.33 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020hellgrau

0.33 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020-

0.32 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025hellgrau

0.32 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025-

0.32 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025schwarz

0.43 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025schwarz

0.43 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025hellgrau

0.43 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025-

0.47 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032hellgrau

0.47 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032-

0.47 €

50 Verfügbar 8 Arbeitstage 1032schwarz

0.57 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032schwarz

0.57 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032hellgrau

0.57 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032-

0.68 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040hellgrau

0.68 €

25 Verfügbar 7 Arbeitstage 1040-

0.68 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040schwarz

0.75 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040schwarz

0.75 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040hellgrau

0.75 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040-

1.33 €

25 Verfügbar 7 Arbeitstage 1050hellgrau

1.33 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050-

1.33 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050schwarz

1.25 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050schwarz

1.25 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050hellgrau

1.25 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050-

1.97 €

25 Verfügbar 8 Arbeitstage 1063hellgrau

1.97 €

25 Verfügbar 7 Arbeitstage 1063-

1.97 €

25 Verfügbar 7 Arbeitstage 1063schwarz

1.75 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1063schwarz

1.75 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1063hellgrau

1.75 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1063-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindesteigung 1.5 Material Kunststoff Materialqualität Polyamid
Gewindetyp metrisch Glasfaserverstärkt wahr Stoßfest falsch
Halogenfrei falsch Explosionsgeprüfte Version falsch Oberflächenbehandlung unbehandelt

Technischer Support