SKINDICHT KW-M

SKINDICHT KW-M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Platz- und gewichtseinsparende Verwendung aufgrund dünner Leitungsdurchmesser
· Verringerung der Bauhöhe

Anwendung
· Winkelverschraubungen kommen zur Anwendung wo Kabel und Leitungen möglichst parallel an der Gehäusewand entlanggeführt werden sollen
· Light- and Sound Anwendungen
· Schaltschrankbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52106210
52106220
52106230
52106240
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Nenngewindegröße metrisch / PG Schlüsselweite

1.63 €

25 Verfügbar 6 Arbeitstage 10131619

1.75 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152025

2.03 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10162530

2.18 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10173236

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindesteigung 1.5 Material Kunststoff Materialqualität Polyamid
Modell 90°-Biegung Gewindetyp metrisch Glasfaserverstärkt wahr
Stoßfest falsch Halogenfrei falsch Schutzgrad (IP) IP55
Biegeradiusschutz falsch Explosionsgeprüfte Version falsch Mit Sicherungsmutter falsch
Oberflächenbehandlung unbehandelt Betriebstemperatur 80

Technischer Support