SKINDICHT MA-M / NPT

SKINDICHT MA-M / NPT

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Hält Temperaturen bis +200 °C stand
· Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
· Ermöglicht den einfachen Übergang von einem metrischen Außengewinde auf ein NPT-Innengewinde
· Für Gewindegrößen bis NPT1" bzw bis M40 erhältlich

Anwendung
· Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
· Für den Außenbereich geeignet
· Für Anwendungen, in denen unterschiedliche Gewindearten verwendet werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
54020100
54020110
54020120
54020130
54020140
54020152
54020153
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Nenngewindegröße metrisch / PG Schlüsselweite

8.15 €

50 Verfügbar 8 Arbeitstage 106.51624

6.63 €

50 Verfügbar 8 Arbeitstage 106.52024

8.48 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.52526

8.22 €

25 Verfügbar 8 Arbeitstage 1072530

12.23 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1073234

15.62 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1073237

22.62 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1084046

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Metall Materialqualität Messing Modell gerade
Gewindetyp metrisch Glasfaserverstärkt falsch Stoßfest falsch
Halogenfrei falsch Biegeradiusschutz falsch Explosionsgeprüfte Version falsch
Mit Sicherungsmutter falsch Oberflächenbehandlung vernickelt

Technischer Support