SKINDICHT MA-PG / M

SKINDICHT MA-PG / M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Hält Temperaturen bis +200 °C stand
· Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
· Ermöglicht den einfachen Übergang von einem PG-Außengewinde auf ein metrisches Innengewinde
· Für Gewindegrößen bis PG36 bzw bis M40 erhältlich
· Form A in griffiger Rändelausführung für leichtes Eindrehen des Adapters auch in öliger Umgebung
· Form B in glatter Ausführung

Anwendung
· Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
· Für den Außenbereich geeignet
· Für Anwendungen, in denen unterschiedliche Gewindearten verwendet werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52104490
52104491
52104492
52104493
52104494
52104495
52104496
52104497
52104498
52104499
52104500
52104501
52104502
52104503
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Nenngewindegröße metrisch / PG Schlüsselweite

1.53 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 105714

1.90 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 106918

1.60 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061120

2.42 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061122

2.47 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.513.522

1.57 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.51624

2.72 €

50 Verfügbar 8 Arbeitstage 106.51627

2.43 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1072130

2.17 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1072130

4.85 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1072134

5.57 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082939

3.93 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082939

7.92 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082942

7.43 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1093650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Metall Materialqualität Messing Modell gerade
Gewindetyp PG Glasfaserverstärkt falsch Stoßfest falsch
Halogenfrei falsch Biegeradiusschutz falsch Explosionsgeprüfte Version falsch
Mit Sicherungsmutter falsch Oberflächenbehandlung vernickelt

Technischer Support