Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
52004180 |
52004190 |
52004200 |
52004210 |
52004220 |
52004225 |
52005420 |
52023970 |
52023980 |
52023990 |
52024000 |
52024010 |
52024015 |
52024020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindelänge | Nenngewindegröße metrisch / PG | Schlüsselweite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.5 | 7 | 15 | |
4.07 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 9 | 18 | |
4.22 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 21 | |
4.72 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10.5 | 13.5 | 23 | |
5.30 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 16 | 26 | |
11.05 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 29 | 41 | |
6.53 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 21 | 26 | |
3.70 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 9 | 18 | |
3.92 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 21 | |
4.30 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10.5 | 13.5 | 23 | |
4.97 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 16 | 26 | |
6.23 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 11.5 | 21 | 32 | |
10.57 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 29 | 41 | |
3.60 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.5 | 7 | 15 |
Loading...
Material | Metall | Materialqualität | Sonstige | Modell | 90°-Biegung |
---|---|---|---|---|---|
Gewindetyp | PG | Glasfaserverstärkt | falsch | Stoßfest | falsch |
Halogenfrei | falsch | Schutzgrad (IP) | IP55 | Biegeradiusschutz | falsch |
Explosionsgeprüfte Version | falsch | Mit Sicherungsmutter | falsch | Oberflächenbehandlung | vernickelt |
Betriebstemperatur | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge
Nenngewindegröße metrisch / PG
Schlüsselweite
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften