SKINDICHT SE-M

SKINDICHT SE-M
  • Mengenrabatt
Nutzen
· Abdichtung durch Einschnittdichtring
· Niedrige Bauhöhe
· Montagefreundlich
· Korrosionsbeständig
· Absolut sicherer Kabeleingang

Anwendung
· Für hohe mechanische Belastung
· Überall wo keine Gewindebohrung vorhanden ist

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52108000
52108010
52108020
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Nenngewindegröße metrisch / PG Schlüsselweite

9.67 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 107.22020

15.38 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.22525

22.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.23232

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindesteigung 1.5 Material Metall Materialqualität Sonstige
Modell 90°-Biegung Gewindetyp metrisch Glasfaserverstärkt falsch
Stoßfest falsch Halogenfrei falsch Schutzgrad (IP) IP55
Biegeradiusschutz falsch Explosionsgeprüfte Version falsch Mit Sicherungsmutter falsch
Oberflächenbehandlung Sonstige Betriebstemperatur 80

Technischer Support