SKINDICHT SHZ PG

SKINDICHT SHZ PG

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser
· Robust
· Hohe Zugentlastung
· Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser

Anwendung
· Messing-Kompaktverschraubung für stabile Zugentlastung, solide, für große Kabelquerschnitte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52000930
52000940
52000950
52000960
52000970
52000980
52005590
52005600
52005610
52005620
52023717
52023718
52023719
52023720
52023721
52023722
52023723
52024840
52025530
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Nenngewindegröße metrisch / PG Geeignet für Kabeldurchmesser Biegeradiusschutz Schlüsselweite

5.92 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061112falsch20

7.35 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.513.514falsch22

8.97 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.51616falsch24

12.97 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1072121falsch30

21.03 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082927.5falsch40

32.15 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1093634falsch50

4.20 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10576wahr14

5.95 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10698.5wahr17

50.23 €

5 Verfügbar 44 Arbeitstage 10104243wahr57

65.13 €

5 Verfügbar 44 Arbeitstage 10104848wahr64

7.40 €

50 Verfügbar 44 Arbeitstage 101098.5wahr17

7.47 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101112wahr20

9.33 €

25 Verfügbar 44 Arbeitstage 101013.514wahr22

10.75 €

25 Verfügbar 44 Arbeitstage 10101616wahr24

35.25 €

10 Verfügbar 44 Arbeitstage 10133634wahr50

57.23 €

5 Verfügbar 44 Arbeitstage 10144243wahr57

82.88 €

5 Verfügbar 44 Arbeitstage 10144848wahr64

15.80 €

25 Verfügbar 44 Arbeitstage 10112121wahr30

23.63 €

10 Verfügbar 44 Arbeitstage 10132927.5wahr40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Metall Materialqualität Messing Modell gerade
Gewindetyp PG Glasfaserverstärkt falsch Stoßfest falsch
Halogenfrei falsch Schutzgrad (IP) IP55 Explosionsgeprüfte Version falsch
Mit Sicherungsmutter falsch Oberflächenbehandlung vernickelt Betriebstemperatur 80

Technischer Support