SKINDICHT SHZ-M

SKINDICHT SHZ-M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser
· Robust
· Hohe Zugentlastung
· Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser

Anwendung
· Messing-Kompaktverschraubung für stabile Zugentlastung, solide, für große Kabelquerschnitte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52106700
52106705
52106710
52106715
52106720
52106725
52106730
52106735
52106740
52106745
52106750
52106755
52106760
52106765
52106770
52106775
52106780
52106785
52106790
52106795
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Nenngewindegröße metrisch / PG Schlüsselweite

4.18 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1051214

5.00 €

50 Verfügbar 44 Arbeitstage 10101214

5.60 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1051618

6.95 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101618

6.58 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1062022

6.83 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102022

7.28 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1062022

8.03 €

25 Verfügbar 44 Arbeitstage 10102022

8.72 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1062024

10.05 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102024

12.43 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1072530

13.32 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10112530

20.45 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1083240

22.82 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10133240

32.52 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1084050

36.12 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10134050

51.23 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 1095057

52.80 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10145057

60.33 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10106366

75.03 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10146366

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindesteigung 1.5 Material Metall Materialqualität Messing
Modell gerade Gewindetyp metrisch Glasfaserverstärkt falsch
Stoßfest falsch Halogenfrei falsch Schutzgrad (IP) IP55
Biegeradiusschutz wahr Explosionsgeprüfte Version falsch Mit Sicherungsmutter falsch
Oberflächenbehandlung vernickelt Betriebstemperatur 80

Technischer Support