Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
52106800 |
52106805 |
52106810 |
52106815 |
52106820 |
52106825 |
52106830 |
52106835 |
52106840 |
52106845 |
52106850 |
52106855 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindelänge | Nenngewindegröße metrisch / PG | Schlüsselweite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.60 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 18 | ||
6.61 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 18 | ||
6.38 € | 50 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 22 | ||
7.85 € | 50 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 20 | 22 | ||
10.21 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 22 | ||
10.68 € | 25 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 20 | 22 | ||
10.40 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 24 | ||
11.45 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 24 | ||
14.57 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 25 | 30 | ||
15.93 € | 25 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 25 | 30 | ||
22.90 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 32 | 40 | ||
25.27 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 32 | 40 |
Loading...
Gewindesteigung | 1.5 | Material | Metall | Materialqualität | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Modell | gerade | Gewindetyp | metrisch | Glasfaserverstärkt | falsch |
Stoßfest | falsch | Halogenfrei | falsch | Schutzgrad (IP) | IP55 |
Biegeradiusschutz | wahr | Explosionsgeprüfte Version | falsch | Mit Sicherungsmutter | falsch |
Oberflächenbehandlung | vernickelt | Betriebstemperatur | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge
Nenngewindegröße metrisch / PG
Schlüsselweite
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften