SKINDICHT SM

SKINDICHT SM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
· In den Größen PG7 bis PG48 erhältlich

Anwendung
· Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
· Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben
· Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (zB Gehäuse)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52003490
52003500
52003510
52003520
52003530
52003540
52003550
52003560
52003570
52003580
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngewindegröße metrisch / PG

0.28 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

0.28 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 109

0.32 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011

0.35 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013.5

0.40 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016

0.67 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1021

1.05 €

50 Verfügbar 8 Arbeitstage 1029

1.67 €

25 Verfügbar 8 Arbeitstage 1036

3.72 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1042

3.92 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Metall Materialqualität Messing Gewindetyp PG
Glasfaserverstärkt falsch Stoßfest falsch Halogenfrei falsch
Oberflächenbehandlung vernickelt

Technischer Support