SKINDICHT SM-M

SKINDICHT SM-M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Nutzen
· Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
· In den Größen M6x1 bis M110x2 erhältlich

Anwendung
· Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
· Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben
· Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (zB Gehäuse)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52103000
52103010
52103020
52103030
52103040
52103050
52103060
52103070
52103071
52103072
52103073
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngewindegröße metrisch / PG Gewindesteigung

0.35 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 10121.5

0.38 €

0.27 €

100 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10161.5

0.64 €

100 Verfügbar 6 Arbeitstage 10201.5

0.75 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 10251.5

1.00 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 10321.5

1.83 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10401.5

4.70 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10501.5

5.72 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10631.5

16.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10751.5

68.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10902

84.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Metall Materialqualität Messing Gewindetyp metrisch
Glasfaserverstärkt falsch Stoßfest falsch Halogenfrei falsch
Oberflächenbehandlung vernickelt

Technischer Support