SKINDICHT SR PG

SKINDICHT SR PG

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser
· Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
· Hohe Schutzart
· Robust
· Hohe Zugentlastung

Anwendung
· Handgeräte
· An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
· Baustellen
· Ortsveränderliche Betriebsmittel
· Bewegliche Maschinenteile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52000990
52001000
52001010
52001020
52001030
52001040
52001050
52001060
52001070
52001080
52001090
52001100
52001110
52001120
52001130
52001140
52001150
52001160
52001170
52001180
52001190
52001200
52001210
52001220
52001230
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Nenngewindegröße metrisch / PG Geeignet für Kabeldurchmesser Schlüsselweite

5.85 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1057514

6.65 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1069717

7.40 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10611720

7.40 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10611920

10.42 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.513922

10.42 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.5131122

10.42 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.5131322

11.63 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.5161324

11.63 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.5161524

15.97 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 107211530

15.97 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 107211730

15.97 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 107211930

15.97 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 107212030

34.18 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 108292040

31.85 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 108292340

31.85 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 108292540

45.65 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 109362650

42.65 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 109363050

42.65 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 109363350

42.65 €

5 Verfügbar 44 Arbeitstage 109363550

74.60 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010423557

74.60 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010423857

74.60 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010424057

90.47 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage 1010484064

90.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010484464

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Metall Materialqualität Messing Modell gerade
Gewindetyp PG Glasfaserverstärkt falsch Stoßfest falsch
Halogenfrei falsch Schutzgrad (IP) IP65 Biegeradiusschutz wahr
Explosionsgeprüfte Version falsch Mit Sicherungsmutter falsch Oberflächenbehandlung vernickelt
Betriebstemperatur 80

Technischer Support