SKINDICHT SR-SV

SKINDICHT SR-SV

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Seewasserfest
· Robust
· Für hohe Temperaturen
· Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
· Hohe Zugentlastung

Anwendung
· Labore
· Maschinen- und Turbinenbau
· Spezial-Kabelverschraubung mit FKM Knickschutztülle Unsere eigens entwickelte FKM-Rezeptur zeigt selbst bei Langzeittemperatureinwirkung von +165°C keinen Alterungseffekt
· Kraftwerkstechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52023620
52023621
52023622
52023623
52023624
52023625
52023626
52023627
52023628
52023629
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Nenngewindegröße metrisch / PG Geeignet für Kabeldurchmesser Schlüsselweite

35.27 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10611720

35.27 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10611920

39.05 €

25 Verfügbar 44 Arbeitstage 106.513922

39.05 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.5131122

39.05 €

25 Verfügbar 44 Arbeitstage 106.5131322

47.83 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.5161324

47.83 €

10 Verfügbar 44 Arbeitstage 106.5161524

67.18 €

10 Verfügbar 44 Arbeitstage 107211530

67.18 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 107211730

67.18 €

10 Verfügbar 44 Arbeitstage 107211930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Metall Materialqualität Messing Modell gerade
Gewindetyp PG Glasfaserverstärkt falsch Stoßfest falsch
Halogenfrei falsch Schutzgrad (IP) IP65 Biegeradiusschutz wahr
Explosionsgeprüfte Version falsch Mit Sicherungsmutter falsch Oberflächenbehandlung vernickelt
Betriebstemperatur 165

Technischer Support