SKINDICHT SVRN PG

SKINDICHT SVRN PG

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Hohe mechanische Belastbarkeit
· Optimale Zugentlastung

Anwendung
· Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen, für schnelle Montage mit dem Gabelschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52000210
52000220
52000241
52000251
52000260
52000270
52000280
52020300
52020310
52020320
52020330
52020341
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Nenngewindegröße metrisch / PG Schlüsselweite

1.59 €

100 Verfügbar 7 Arbeitstage 105713

1.72 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 105915

2.90 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.51320

2.77 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.51622

3.68 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1072128

6.15 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082937

9.32 €

20 Verfügbar 44 Arbeitstage 1093647

1.83 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 105714

1.93 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 105714

1.93 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 106917

2.12 €

100 Verfügbar 44 Arbeitstage 106917

2.45 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Metall Materialqualität Messing Modell gerade
Gewindetyp PG Glasfaserverstärkt falsch Stoßfest falsch
Halogenfrei falsch Schutzgrad (IP) IP54 Biegeradiusschutz falsch
Explosionsgeprüfte Version falsch Mit Sicherungsmutter falsch Oberflächenbehandlung vernickelt
Betriebstemperatur 100

Technischer Support