Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
52104800 |
52104810 |
52104820 |
52104830 |
52104840 |
52104850 |
52104860 |
52104870 |
52104890 |
52104900 |
52104910 |
52104920 |
52104930 |
52104940 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindelänge | Nenngewindegröße metrisch / PG | Schlüsselweite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 14 | ||
1.86 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 14 | ||
1.83 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 14 | ||
2.02 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 18 | ||
2.28 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 18 | ||
2.24 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 18 | ||
3.01 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 22 | ||
2.78 € | 50 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 20 | 22 | ||
2.80 € | 50 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 20 | 22 | ||
2.98 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 24 | ||
2.60 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 24 | ||
4.08 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 25 | 30 | ||
6.35 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 32 | 40 | ||
11.55 € | 20 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 40 | 50 |
Loading...
Gewindesteigung | 1.5 | Material | Metall | Materialqualität | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Modell | gerade | Gewindetyp | metrisch | Glasfaserverstärkt | falsch |
Stoßfest | falsch | Halogenfrei | falsch | Schutzgrad (IP) | IP54 |
Biegeradiusschutz | falsch | Explosionsgeprüfte Version | falsch | Mit Sicherungsmutter | falsch |
Oberflächenbehandlung | vernickelt | Betriebstemperatur | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge
Nenngewindegröße metrisch / PG
Schlüsselweite
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften