SKINTOP® CLICK BLK

SKINTOP® CLICK BLK

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
· Kein Gewinde benötigt
· Einfache, freie Montage in jeder Position
· Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem

Anwendung
· Blindstopfen mit innovativem CLICK-System für die schnelle Montage an schwer zugänglichen Stellen Ideal zum schnellen Verschließen bereits vorgefertigter, nicht benötigter Bohrungen
· Meß-, Regel- u Elektrotechnik
· Anlagen-, Apparatebau
· Schaltschrankbau
· Automatisierungstechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52109013
52109014
52109015
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchlüsselweite

0.95 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1014

1.10 €

25 Verfügbar 8 Arbeitstage 1018

1.57 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindelänge 8 Nenngewindegröße metrisch / PG 1 Material Kunststoff
Materialqualität Polyamid Modell gerade Glasfaserverstärkt falsch
Stoßfest falsch Halogenfrei falsch Schutzgrad (IP) IP68
Biegeradiusschutz falsch Explosionsgeprüfte Version falsch Mit Sicherungsmutter falsch
Oberflächenbehandlung unbehandelt Betriebstemperatur 100 Farbe hellgrau

Technischer Support