Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
53112888 |
53112889 |
53112890 |
53112906 |
53112907 |
53112908 |
53112909 |
53112911 |
53112912 |
53112932 |
53112933 |
53112934 |
53112935 |
53112936 |
53112937 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Geeignet für Kabeldurchmesser | Schlüsselweite | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 22 | hellgrau | ||
1.93 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 27 | hellgrau | ||
2.23 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 32 | hellgrau | ||
1.43 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 22 | - | ||
1.93 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 27 | - | ||
2.23 € | 25 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 32 | - | ||
1.43 € | 50 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 22 | schwarz | ||
1.93 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 27 | schwarz | ||
2.23 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 32 | schwarz | ||
1.42 € | 50 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 18 | hellgrau | ||
5.38 € | 25 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 21 | 40 | hellgrau | ||
1.42 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 18 | - | ||
5.38 € | 25 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 21 | 40 | - | ||
1.42 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 18 | schwarz | ||
5.38 € | 25 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 21 | 40 | schwarz |
Loading...
Gewindelänge | 8 | Material | Kunststoff | Materialqualität | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Modell | gerade | Glasfaserverstärkt | falsch | Stoßfest | falsch |
Halogenfrei | falsch | Schutzgrad (IP) | IP68 | Biegeradiusschutz | wahr |
Explosionsgeprüfte Version | falsch | Mit Sicherungsmutter | falsch | Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
Betriebstemperatur | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser
Schlüsselweite
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften