SKINTOP® CLICK-R

SKINTOP® CLICK-R

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
· Kein Gewinde benötigt
· Einfache, freie Montage in jeder Position
· Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
· Vibrationsschutz

Anwendung
· Solaranwendungen
· Meß-, Regel- u Elektrotechnik
· Klimatechnik
· Schaltschrankbau
· Automatisierungstechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53112689
53112690
53112691
53112879
53112880
53112881
53112885
53112886
53112887
53112925
53112926
53112927
53112928
53112929
53112931
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGeeignet für Kabeldurchmesser Schlüsselweite Farbe

1.35 €

50 Verfügbar 8 Arbeitstage 10719hellgrau

1.70 €

25 Verfügbar 32 Arbeitstage 101025hellgrau

2.30 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 101330hellgrau

1.35 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10719-

1.70 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 101025-

2.30 €

25 Verfügbar 8 Arbeitstage 101330-

1.35 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10919schwarz

1.70 €

25 Verfügbar 32 Arbeitstage 101325schwarz

2.30 €

25 Verfügbar 32 Arbeitstage 101730schwarz

1.22 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10515hellgrau

3.62 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 101536hellgrau

1.22 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10515-

3.62 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 101536-

1.22 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10515schwarz

3.62 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 101536schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindelänge 8 Material Kunststoff Materialqualität Polyamid
Modell gerade Glasfaserverstärkt falsch Stoßfest falsch
Halogenfrei falsch Schutzgrad (IP) IP68 Biegeradiusschutz falsch
Explosionsgeprüfte Version falsch Mit Sicherungsmutter falsch Oberflächenbehandlung unbehandelt

Technischer Support