SKINTOP® INOX EMV

SKINTOP® INOX EMV

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Kompaktere Bauform, verglichen mit anderen Kabelverschraubungen
· Korrosionsbeständig in salzigem Seewasser und gegenüber vielen chemischen Stoffen
· Optimaler EMV-Schutz durch integrierte, hochleitfähige sowie flexible Kontaktfeder, die einen niederohmigen Übergang zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt
· Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln
· Zertifiziert nach NSF/ANSI 169 für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Nordamerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact)
· Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
· Mit glatten Oberflächen sowie weniger Ecken und Kanten für einen einfachen Reinigungsprozess
· Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 und IP 69

Anwendung
· Dort, wo eine exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe gefordert ist
· Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt
· Hält hohen mechanischen Belastungen stand
· Auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet, bei dem das Produkt in der Spritzzone oder im indirekten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll (produktfreie Zone)
· Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53806720
53806722
53806724
53806726
53806728
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Nenngewindegröße metrisch / PG Geeignet für Kabeldurchmesser Schlüsselweite

29.62 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 106,512716

34.78 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 107161020

39.47 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082012.524

43.18 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 108251729

50.45 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 109322136

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindesteigung 1,5 Material Metall Materialqualität Rostfreier Stahl V4A
Modell gerade Gewindetyp metrisch Glasfaserverstärkt falsch
Halogenfrei falsch Schutzgrad (IP) IP68 Biegeradiusschutz falsch
Explosionsgeprüfte Version falsch Mit Sicherungsmutter wahr Oberflächenbehandlung unbehandelt
Art der Abdichtung Dichtring Betriebstemperatur 100 Farbe Sonstige

Technischer Support