SKINTOP® MS-IS-M

SKINTOP® MS-IS-M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Optimale Zugentlastung
· Kurzes Anschlussgewinde für mehr Platz im Steckverbinder
· Große, variable Klemmbereiche

Anwendung
· Speziell konzipiert für den Einsatz an Industriesteckverbindern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53112780
53112790
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngewindegröße metrisch / PG Geeignet für Kabeldurchmesser Schlüsselweite

10.75 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10251830

15.63 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10322540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindelänge 5 Gewindesteigung 1.5 Material Metall
Materialqualität Messing Modell gerade Gewindetyp metrisch
Glasfaserverstärkt falsch Stoßfest falsch Halogenfrei falsch
Schutzgrad (IP) IP68 Biegeradiusschutz falsch Explosionsgeprüfte Version falsch
Mit Sicherungsmutter falsch Oberflächenbehandlung vernickelt Betriebstemperatur 100

Technischer Support