Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
53112310
Gewindelänge | 12 | Nenngewindegröße metrisch / PG | 9 | Geeignet für Kabeldurchmesser | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Metall | Materialqualität | Messing | Modell | gerade |
Gewindetyp | PG | Glasfaserverstärkt | falsch | Stoßfest | falsch |
Halogenfrei | falsch | Schutzgrad (IP) | IP68 | Biegeradiusschutz | falsch |
Explosionsgeprüfte Version | falsch | Mit Sicherungsmutter | falsch | Oberflächenbehandlung | vernickelt |
Schlüsselweite | 17 | Betriebstemperatur | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für SKINTOP® MS-SC, die Teilenummer ist 53112310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 53112310.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften