SKINTOP® MS-SC NPT

SKINTOP® MS-SC NPT

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage
· Hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser
· Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
· Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss
· Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet

Anwendung
· Maschinen- und Anlagenbau
· Telekommunikation
· Mess-, Steuer- und Regeltechnik
· Automatisierungstechnik
· Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53112910
53112920
53112930
53112940
53112950
53112960
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde Geeignet für Kabeldurchmesser Schlüsselweite

15.13 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 10153/8 Zoll1020

20.93 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 10151/2 Zoll1324

23.64 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10153/4 Zoll1729

44.03 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10151 Zoll2136

54.67 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10171 1/4 Zoll2845

63.42 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10171 1/2 Zoll3554

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Metall Materialqualität Messing Modell gerade
Gewindetyp NPT Glasfaserverstärkt falsch Stoßfest falsch
Halogenfrei falsch Schutzgrad (IP) IP68 Biegeradiusschutz falsch
Explosionsgeprüfte Version falsch Mit Sicherungsmutter falsch Oberflächenbehandlung vernickelt
Betriebstemperatur 100

Technischer Support