SKINTOP® ST-HF M

SKINTOP® ST-HF M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Höchst flammwidrige und selbstverlöschende Materialien (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen)
· VDE-geprüfte Qualität
· Halogenfreie Materialien begünstigen die Verwendung des Produkts in öffentlichen Bereichen
· Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet
· Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt
· Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3)
· Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar)

Anwendung
· Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
· Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse
· Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53111407
53111417
53111427
53111437
53111447
53111457
53111467
53111477
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Nenngewindegröße metrisch / PG Gewindesteigung Geeignet für Kabeldurchmesser Stoßfest Halogenfrei Mit Sicherungsmutter Oberflächenbehandlung Art der Abdichtung Schlüsselweite Farbe

1.05 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 108121.55.5falschfalschfalschunbehandelt-15hellgrau

1.18 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 108161.59falschfalschfalschunbehandelt-19hellgrau

1.30 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 109201.513falschfalschfalschunbehandelt-25hellgrau

1.73 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010251.517falschfalschfalschunbehandelt-30hellgrau

3.87 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010321.521falschfalschfalschunbehandelt-36hellgrau

5.87 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010401.528falschwahrfalschunbehandelt-46hellgrau

10.28 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012501,535-wahrwahr-Dichtring55weiß

14.30 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012631.545falschwahrfalschunbehandelt-66hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Kunststoff Materialqualität Polyamid Modell gerade
Gewindetyp metrisch Glasfaserverstärkt falsch Schutzgrad (IP) IP68
Biegeradiusschutz falsch Explosionsgeprüfte Version falsch Betriebstemperatur 100

Technischer Support