Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
70002750 |
70002751 |
70002752 |
70002753 |
70002754 |
70002755 |
70002756 |
70002757 |
70002758 |
70002759 |
70002760 |
70002761 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Spirallänge (gestreckt) | Spirallänge (zusammengezogen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 9 | 1500 | 500 | ||
53.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 9 | 3000 | 1000 | ||
65.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 9 | 4500 | 1500 | ||
84.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 9 | 6000 | 2000 | ||
38.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 1500 | 500 | ||
64.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 3000 | 1000 | ||
79.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 4500 | 1500 | ||
95.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 6000 | 2000 | ||
45.05 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 5 | 11 | 1500 | 500 | ||
65.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 11 | 3000 | 1000 | ||
93.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 11 | 4500 | 1500 | ||
113.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 11 | 6000 | 2000 |
Loading...
Nennquerschnitt(mm2) | 1,5 | Farbe äußerer Mantel | schwarz | Material äußerer Mantel | PUR (Polyurethan) |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U0 | 450 | Nennspannung U | 750 | Betriebstemperatur, fest montiert | 50 |
Betriebstemperatur, flexibel | 50 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderindentifikation | Farbe |
Aderisolierung | Sonstige | Flammhemend | keine | Schutzleiter | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser ca.(mm)
Spirallänge (gestreckt)
Spirallänge (zusammengezogen)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften