KABELTUNNEL STAHL

KABELTUNNEL STAHL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Punktbelastungen werden so besser auf den tragenden Boden verteilt
· Durch den stabilen Mittelsteg extrem belastbar, da die Tunnelform zusätzlich versteift wird
· Auch unter dem Aspekt der Gebäudesicherheit zB im Brandfall bietet der Kabeltunnel ST weitere Vorteile wie Halogenfreiheit und Feuerfestigkeit

Anwendung
· Schutz der Leitungen vor mechanischen Einflüssen
· Kann auf dem Untergrund mit Senkschrauben verankert werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61717000
61717040
61717070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite Höhe Materialstärke Nutzbarer Querschnitt

180.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025045540

141.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020034430

119.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015024420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(m) 1000 Modell ohne Verbinder Material Stahl
Materialqualität Sonstige Montageperforation im Boden wahr

Technischer Support