KABELBINDER Ty-Fast®

KABELBINDER Ty-Fast®

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Verzahnung verhindert, dass das Einsteckende während der manuellen oder maschinellen Verarbeitung bis zum endgültigen Festzug aus dem Verschlussknopf herausrutscht
· Integrierter Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte

Anwendung
· Allzweck-Kabelbinder für viele Einsatzmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61810350
61810360
61810380
61810390
61810400
61810410
61810420
61810430
61810440
61810450
61810460
61810470
61810490
61810500
61810510
61810520
61810530
61810540
61810550
61810560
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(mm)
Farbe Max. Bündeldurchmesser Bandbreite Mindesthaltekraft UL-Zulassung UV-stabil gemäß ASTM D6779

0.02 €

1000 5 Arbeitstage 10114naturfarben252,480wahrfalsch

0.05 €

1000 Verfügbar 5 Arbeitstage 10136naturfarben322,480wahrfalsch

0.05 €

1000 Verfügbar 10 Arbeitstage 10142naturfarben323,6180wahrfalsch

0.10 €

1000 Verfügbar 5 Arbeitstage 10205naturfarben503,6180wahrfalsch

0.05 €

1000 Verfügbar 11 Arbeitstage 10290naturfarben763,6180wahrfalsch

0.07 €

1000 Verfügbar 5 Arbeitstage 10186naturfarben444,6220wahrfalsch

0.05 €

1000 Verfügbar 8 Arbeitstage 10305naturfarben764,6220wahrfalsch

0.07 €

1000 Verfügbar 10 Arbeitstage 10376naturfarben1024,6220wahrfalsch

0.18 €

500 Verfügbar 7 Arbeitstage 10219naturfarben507,6540falschfalsch

0.22 €

500 Verfügbar 5 Arbeitstage 10376naturfarben1027,6540wahrfalsch

0.02 €

1000 5 Arbeitstage 10114schwarz252,480wahrwahr

0.03 €

1000 5 Arbeitstage 10136schwarz322,480wahrwahr

0.05 €

1000 Verfügbar 5 Arbeitstage 10143schwarz323,6180wahrwahr

0.10 €

1000 Verfügbar 5 Arbeitstage 10205schwarz503,6180wahrwahr

0.05 €

1000 Verfügbar 5 Arbeitstage 10290schwarz763,6180wahrwahr

0.07 €

1000 Verfügbar 5 Arbeitstage 10186schwarz444,6220wahrwahr

0.05 €

1000 Verfügbar 5 Arbeitstage 10305schwarz764,6220wahrwahr

0.07 €

1000 Verfügbar 5 Arbeitstage 10376schwarz1024,6220wahrwahr

0.20 €

500 Verfügbar 7 Arbeitstage 10219schwarz507,6540falschwahr

0.25 €

500 Verfügbar 8 Arbeitstage 10376schwarz1027,6540falschwahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur 85 Bandverschluss Kunststofflippe / -nocken Halogenfrei wahr
Material Kunststoff Materialqualität Polyamid PA Modell Innenverzahnung
Lösbarer Verschluss falsch Oberflächenbehandlung unbehandelt Textstreifen keine

Technischer Support