Ty-Rap® Kabelbinder mit Stahlzunge mit Beschriftungsfläche

Ty-Rap® Kabelbinder mit Stahlzunge mit Beschriftungsfläche

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Patentierte Hakenverriegelung aus Edelstahl garantiert sicheren Halt auch unter schwierigen Bedingungen
· Ermöglichen schnelles Binden und Kennzeichnen in einem Vorgang
· Kabelbinder mit Beschriftungsfläche
· Leicht zu verarbeiten aufgrund abgerundeter Ecken

Anwendung
· Zur gleichzeitigen Bündelung und Beschriftung von Kabeln und Leitungen, Kabelbündeln, hydraulische und pneumatische Versorgungsleitungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61715780
61715840
61715880
61715920
61715950
61716020
61716080
61716560
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(mm)
Max. Bündeldurchmesser Bandbreite Mindesthaltekraft Textstreifen

0.65 €

100 Verfügbar 7 Arbeitstage 10184454,8220Angrenzend an Bündel

1.78 €

500 Verfügbar 47 Arbeitstage 10184454,8220Angrenzend an Bündel

3.13 €

500 Verfügbar 47 Arbeitstage 10184454,8220Angrenzend an Bündel

3.62 €

250 Verfügbar 47 Arbeitstage 10184454,8220Angrenzend an Bündel

1.00 €

100 Verfügbar 47 Arbeitstage 10360514,8220Angrenzend an Bündel

0.42 €

500 Verfügbar 5 Arbeitstage 1092162,480Fern vom Bündel

0.38 €

500 Verfügbar 8 Arbeitstage 10102162,480Fern vom Bündel

0.47 €

1000 Verfügbar 5 Arbeitstage 10212512,480Fern vom Bündel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe naturfarben Betriebstemperatur 85 Bandverschluss Stahlnase
Halogenfrei wahr Material Kunststoff Materialqualität Polyamid PA
Modell Innenverzahnung Lösbarer Verschluss falsch Oberflächenbehandlung unbehandelt
UL-Zulassung wahr UV-stabil gemäß ASTM D6779 falsch

Technischer Support