Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61723010 |
61723020 |
61723030 |
61723040 |
61723050 |
61723060 |
61723070 |
61723110 |
61723120 |
61723130 |
61723140 |
61723150 |
61723160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (mm) | Max. Bündeldurchmesser | Bandbreite | Mindesthaltekraft | UL-Zulassung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 € | 1000 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 92 | 16 | 2,4 | 80 | falsch | |
0.07 € | 1000 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 140 | 29 | 3,6 | 180 | falsch | |
0.10 € | 1000 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 186 | 45 | 4,8 | 220 | falsch | |
0.17 € | 1000 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 281 | 76 | 3,6 | 180 | wahr | |
0.40 € | 500 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 340 | 90 | 7 | 540 | wahr | |
0.25 € | 1000 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 360 | 102 | 4,8 | 220 | wahr | |
0.93 € | 500 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 762 | 229 | 7,6 | 540 | falsch | |
0.10 € | 1000 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | 50 | 2,4 | 80 | falsch | |
0.23 € | 1000 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 356 | 102 | 2,4 | 80 | falsch | |
0.12 € | 1000 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 208 | 50 | 3,6 | 180 | wahr | |
0.28 € | 1000 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 368 | 103 | 3,6 | 180 | falsch | |
0.38 € | 1000 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 293 | 78 | 4,8 | 220 | falsch | |
0.53 € | 500 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | 223 | 50 | 7,6 | 540 | falsch |
Loading...
Farbe | schwarz | Betriebstemperatur | 85 | Bandverschluss | Stahlnase |
---|---|---|---|---|---|
Halogenfrei | wahr | Material | Kunststoff | Materialqualität | Polyamid PA |
Modell | Innenverzahnung | Lösbarer Verschluss | falsch | Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
Textstreifen | keine | UV-stabil gemäß ASTM D6779 | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Max. Bündeldurchmesser
Bandbreite
Mindesthaltekraft
UL-Zulassung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften