Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | AWG-Größe (AWG) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,696.13 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 152 | 18 | 2 | 6,8 | |
3,403.42 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 305 | 18 | 2 | 6,8 | |
2,486.34 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 152 | 18 | 4 | 10,7 | |
4,989.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 305 | 18 | 4 | 10,7 | |
5,235.66 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 152 | 18 | 12 | 14,6 | |
10,505.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 18 | 12 | 14,6 | |
2,180.95 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 152 | 20 | 4 | 9,4 | |
4,376.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 20 | 4 | 9,4 | |
2,650.20 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 152 | 20 | 6 | 10,5 | |
5,317.85 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 305 | 20 | 6 | 10,5 | |
3,990.99 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 152 | 20 | 12 | 13,3 | |
8,008.23 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 305 | 20 | 12 | 13,3 | |
1,368.40 € | 1 | Verfügbar | 84 Arbeitstage | 10 | 152 | 22 | 2 | 5,1 | |
2,745.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 22 | 2 | 5,1 | |
2,048.01 € | 1 | Verfügbar | 88 Arbeitstage | 10 | 152 | 22 | 6 | 7,7 | |
4,109.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 305 | 22 | 6 | 7,7 | |
2,920.10 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 152 | 22 | 12 | 9,6 | |
5,859.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 22 | 12 | 9,6 | |
1,664.72 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 152 | 24 | 4 | 6,5 | |
3,340.42 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 305 | 24 | 4 | 6,5 | |
2,025.73 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 152 | 24 | 6 | 6,8 | |
4,064.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 24 | 6 | 6,8 | |
2,697.53 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 152 | 24 | 12 | 8,7 | |
5,412.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 24 | 12 | 8,7 |
Loading...
Farbe äußerer Mantel | grau | Material äußerer Mantel | PVC | Betriebstemperatur, fest montiert | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, flexibel | 105 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Leitermaterial | Kupfer, verzinnt |
Aderindentifikation | Farbe | Aderisolierung | PVC | Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Abschirmung über Verseilelement | Folie + geflochten | Form des Leiters | keine | Geflochten | paarweise |
Isoliert | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
AWG-Größe(AWG)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften