UNITRONIC® BUS CAN FD P

UNITRONIC® BUS CAN FD P
  • Mengenrabatt
Für CAN basierte Kommunikationssysteme wie CANopen. Halogenfrei, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Temperaturbereich von -40°C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170272/100
2170272/152
2170272/305
2170273/100
2170273/1000
2170273/300
2170273/500
2170275/100
2170275/1000
2170275/300
2170275/500
2170276/100
2170276/1000
2170276/300
2170276/500
2170278/100
2170278/1000
2170278/500
2170279/100
2170279/1000
2170279/300
2170279/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLeitergröße Anzahl der Adern Kabelaußendurchmesser
(mm)
Leiterkategorie Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) Außendurchmesser ca. Länge Leiterquerschnitt AWG Größe

358.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG24(0.20sq)2 Kern (2C)6.0 bis 6.9Klasse 5 = flexibelwahr6,51000,2524

541.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG24(0.20sq)2 Kern (2C)6.0 bis 6.9Klasse 5 = flexibelwahr6,51520,2524

1,086.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG24(0.20sq)2 Kern (2C)6.0 bis 6.9Klasse 5 = flexibelwahr6,53050,2524

509.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10AWG24(0.20sq)4 Kern (4C)8.0 bis 8.9Klasse 5 = flexibelwahr8,41000,2524

5,093.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG24(0.20sq)4 Kern (4C)8.0 bis 8.9Klasse 5 = flexibelwahr8,410000,2524

1,527.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10AWG24(0.20sq)4 Kern (4C)8.0 bis 8.9Klasse 5 = flexibelwahr8,43000,2524

2,546.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG24(0.20sq)4 Kern (4C)8.0 bis 8.9Klasse 5 = flexibelwahr8,45000,2524

522.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG22(0.32sq)2 Kern (2C)6.0 bis 6.9Klasse 5 = flexibelfalsch6,91000,3422

5,224.76 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10AWG22(0.32sq)2 Kern (2C)6.0 bis 6.9Klasse 5 = flexibelfalsch6,910000,3422

1,567.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10AWG22(0.32sq)2 Kern (2C)6.0 bis 6.9Klasse 5 = flexibelfalsch6,93000,3422

2,612.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG22(0.32sq)2 Kern (2C)6.0 bis 6.9Klasse 5 = flexibelfalsch6,95000,3422

565.76 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10AWG24(0.20sq)4 Kern (4C)9.0 bis 9.9Klasse 5 = flexibelfalsch9,51000,3424

5,657.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG24(0.20sq)4 Kern (4C)9.0 bis 9.9Klasse 5 = flexibelfalsch9,510000,3424

1,697.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG24(0.20sq)4 Kern (4C)9.0 bis 9.9Klasse 5 = flexibelfalsch9,53000,3424

2,828.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG24(0.20sq)4 Kern (4C)9.0 bis 9.9Klasse 5 = flexibelfalsch9,55000,3424

674.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG20(0.50sq)2 Kern (2C)8.0 bis 8.9Klasse 6 = sehr flexibelfalsch8,11000,520

6,744.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10AWG20(0.50sq)2 Kern (2C)8.0 bis 8.9Klasse 6 = sehr flexibelfalsch8,110000,520

3,372.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG20(0.50sq)2 Kern (2C)8.0 bis 8.9Klasse 6 = sehr flexibelfalsch8,15000,520

695.58 €

1 Verfügbar 88 Arbeitstage 10AWG20(0.50sq)4 Kern (4C)10.0 oder mehrKlasse 5 = flexibelfalsch10,81000,520

6,955.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG20(0.50sq)4 Kern (4C)10.0 oder mehrKlasse 5 = flexibelfalsch10,810000,520

2,086.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG20(0.50sq)4 Kern (4C)10.0 oder mehrKlasse 5 = flexibelfalsch10,83000,520

3,477.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AWG20(0.50sq)4 Kern (4C)10.0 oder mehrKlasse 5 = flexibelfalsch10,85000,520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Andere Mantelmaterial PUR Betriebstemperatur, flexibel 70
Betriebstemperatur, fest montiert 80 Leitermaterial Kupfer, blank Aderisolierung PE
Aderidentifikation Farbe Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Abschirmung über Verseilung Geflecht Abschirmung über Verseilelement keine Verseilelement paarweise

Technischer Support