Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22260789 |
22260790 |
22260791 |
22260792 |
22260793 |
22260794 |
22262004 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kabellänge (m) | Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig | Positionierung Kabelzuführung, feldseitig | Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig | Art der elektrischen Verbindung, feldseitig | Art des Steckkontaktes, feldseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | Gerade | Sonstige | M12 | Freies Leiterende | - | |
25.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | Gerade | Sonstige | M12 | Freies Leiterende | - | |
38.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Gerade | Sonstige | M12 | Freies Leiterende | - | |
17.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | Sonstige | Gerade | Freies Leiterende | M12 | weiblich (Bus) | |
25.52 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 5 | Sonstige | Gerade | Freies Leiterende | M12 | weiblich (Bus) | |
38.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Sonstige | Gerade | Freies Leiterende | M12 | weiblich (Bus) | |
19.28 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 | Abgewinkelt | Sonstige | M12 | Freies Leiterende | - |
Loading...
Anzahl der Pole | 5 | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Nenneingangsstrom | 4 | Nennspannung | 60 | Farbe Kabelummantelung | schwarz |
Halogenfrei | wahr | Material Kontaktkörper | CuSn | Material der Kabelummantelung | PUR (Polyurethan) |
Material der Kontaktfläche | Ni/Au | Abschirmung | wahr | Art des Kabels | Multi-adrig |
Mit LED-Anzeige | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig
Positionierung Kabelzuführung, feldseitig
Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig
Art der elektrischen Verbindung, feldseitig
Art des Steckkontaktes, feldseitig
Optionale Eigenschaften