UNITRONIC® BUS CAN M12-M12

UNITRONIC® BUS CAN M12-M12

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
· Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
· Robuste Ausführung
· Kostengünstige, rationelle Verdrahtung von Feldbus und Sensor/Aktor Installationen

Anwendung
· Maschinen- und Anlagenbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22260795
22260796
22260797
22260798
22260799
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKabellänge
(m)

26.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100,3

28.37 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage 101

31.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102

38.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105

51.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 5 Betriebstemperatur, fest montiert 80 Betriebstemperatur, flexibel 80
Nenneingangsstrom 4 Nennspannung 60 Farbe Kabelummantelung schwarz
Halogenfrei wahr Material Kontaktkörper CuSn Material der Kabelummantelung PUR (Polyurethan)
Material der Kontaktfläche Ni/Au Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig Gerade Positionierung Kabelzuführung, feldseitig Gerade
Abschirmung wahr Art des Kabels Multi-adrig Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig M12
Art der elektrischen Verbindung, feldseitig M12 Art des Steckkontaktes, feldseitig weiblich (Bus) Mit LED-Anzeige falsch

Technischer Support