Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170360/100 |
2170360/305 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|
363.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | |
1,109.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 |
Loading...
Kategorie | Andere | Leitergröße | AWG20(0.50sq) | Anzahl der Adern | 3 Kern (3C) |
---|---|---|---|---|---|
Kabelaußendurchmesser(mm) | 7.0 bis 7.9 | Farbe | Rot | Mantelmaterial | PVC |
Betriebstemperatur, fest montiert | 70 | Leiterkategorie | Klasse 2 = Litze | Leitermaterial | Kupfer, blank |
Aderisolierung | PE | Aderidentifikation | Farbe | Flammhemmend | keine |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | Geflecht |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | dreifach | Außendurchmesser ca. | 7,7 |
AWG Größe | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften