UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC (Teilenummern)

UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Das CC-Link®-System wurde von Mitsubishi Electric Automation, Japan, entwickelt

Anwendung
· CC-Link® (Control & Communication Link) = Feldbus-Netzwerk, für Steuerungs- als auch Informationsdaten, um eine effiziente, integrierte Fertigungs- und Prozeßautomation zu gewährleisten
· Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170370/100
2170370/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge

698.33 €

1 Verfügbar 88 Arbeitstage 10100

3,491.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Andere Leitergröße AWG20(0.50sq) Anzahl der Adern 3 Kern (3C)
Kabelaußendurchmesser(mm) 8.0 bis 8.9 Farbe Rot Mantelmaterial PUR
Betriebstemperatur, fest montiert 80 Leiterkategorie Klasse 6 = sehr flexibel Leitermaterial Kupfer, blank
Aderisolierung PE Aderidentifikation Farbe Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 6033212
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Abschirmung über Verseilung Geflecht
Abschirmung über Verseilelement keine Verseilelement dreifach Außendurchmesser ca. 8,5
AWG Größe 20

Technischer Support