UNITRONIC® BUS EIB

UNITRONIC® BUS EIB

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Anwendung
· Leitung kann auf, in und unter Putz verlegt werden, in Rohren und Kabelkanälen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen
· Die EIB (Europäischer Installations Bus)-Installation besteht im wesentlichen aus Sensoren = Befehlsgeber (zB Lichtschranken, Schalter, Thermostate, Infrarot, Windmesser, Zeitschaltuhren) und Aktoren (zB Motoren, Heizung, Ventilatoren, Lampen, Jalousien)
· Einsatz im Rahmen der Gebäude-Systemtechnik zur dezentralen Steuerung von zB Beleuchtung, Heizung, Klima, Lüftung, Energie-Management, Jalousie, Zeiterfassung, Schließanlagen etc
· KNX-Technologie entstand aus der technischen Zusammenführung der drei europaweit etablierten Bus-Standards EIB, EHS (Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik) und Batibus (Heizung/Lüftung/Klima)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170240/100
2170240/1000
2170240/500
2170241/100
2170241/1000
2170241/500
2170242/100
2170242/1000
2170242/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Adern Kabelaußendurchmesser
(mm)
Mantelmaterial Aderisolierung Flammhemmend Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) Abschirmung über Verseilelement Außendurchmesser ca. Länge

96.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104 Kern (4C)6.0 bis 6.9PVCPVCkeinefalschkeine6,6100

959.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 104 Kern (4C)6.0 bis 6.9PVCPVCkeinefalschkeine6,61000

479.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104 Kern (4C)6.0 bis 6.9PVCPVCkeinefalschkeine6,6500

181.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104 Kern (4C)6.0 bis 6.9-Sonstigein Übereinstimmung mit EN 6033212wahrkeine6,6100

1,812.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 104 Kern (4C)6.0 bis 6.9-Sonstigein Übereinstimmung mit EN 6033212wahrkeine6,61000

906.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104 Kern (4C)6.0 bis 6.9-Sonstigein Übereinstimmung mit EN 6033212wahrkeine6,6500

390.60 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 107 Kern (7C)10.0 oder mehrPVCPVCin Übereinstimmung mit EN 6033212falschFolie12,7100

3,906.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 107 Kern (7C)10.0 oder mehrPVCPVCin Übereinstimmung mit EN 6033212falschFolie12,71000

1,953.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107 Kern (7C)10.0 oder mehrPVCPVCin Übereinstimmung mit EN 6033212falschFolie12,7500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Andere Farbe Grün / Hellgrün Durchmesser Leiter 0,8
Betriebstemperatur, fest montiert 70 Leiterkategorie Klasse 1 = massiv Leitermaterial Kupfer, blank
Aderidentifikation Farbe Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Abschirmung über Verseilung Folie
Verseilelement vierfach

Technischer Support