Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170350/152 |
2170350/305 |
2170351/100 |
2170351/500 |
2170352/152 |
2170352/305 |
2170353/152 |
2170353/305 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Adern | Kabelaußendurchmesser (mm) | Farbe | Betriebstemperatur, fest montiert | Flammhemmend | Abschirmung über Verseilelement | Außendurchmesser ca. | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,068.17 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 Kern (3C) | 7.0 bis 7.9 | Gelb / hellgelb | 105 | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Folie | 7,9 | 152 | |
2,143.36 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 Kern (3C) | 7.0 bis 7.9 | Gelb / hellgelb | 105 | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Folie | 7,9 | 305 | |
1,463.56 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 Kern (3C) | 10.0 oder mehr | Gelb / hellgelb | 80 | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Folie | 12,3 | 100 | |
7,317.73 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 Kern (3C) | 10.0 oder mehr | Gelb / hellgelb | 80 | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Folie | 12,3 | 500 | |
871.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Kern (2C) | 7.0 bis 7.9 | Gelb / hellgelb | 105 | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | keine | 7,9 | 152 | |
1,747.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Kern (2C) | 7.0 bis 7.9 | Gelb / hellgelb | 105 | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | keine | 7,9 | 305 | |
2,198.32 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 Kern (3C) | 10.0 oder mehr | Blau | 80 | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Folie | 12,3 | 152 | |
4,411.10 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 Kern (3C) | 10.0 oder mehr | Blau | 80 | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Folie | 12,3 | 305 |
Loading...
Kategorie | Andere | Mantelmaterial | PVC | Durchmesser Leiter | 1,1 |
---|---|---|---|---|---|
Leiterkategorie | Klasse 1 = massiv | Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderisolierung | PE |
Aderidentifikation | Farbe | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch |
Abschirmung über Verseilung | Folie + Geflecht | Verseilelement | paarweise |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Kabelaußendurchmesser(mm)
Farbe
Betriebstemperatur, fest montiert
Flammhemmend
Abschirmung über Verseilelement
Außendurchmesser ca.
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften