Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170203/100 |
2170203/1000 |
2170203/500 |
2170204/100 |
2170204/1000 |
2170204/500 |
2170205/100 |
2170205/1000 |
2170205/500 |
2170803/100 |
2170803/1000 |
2170803/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Adern | Kabelaußendurchmesser (mm) | Außendurchmesser ca. | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Kern (2C) | 5.0 bis 5.9 | 5,7 | 100 | |
1,038.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Kern (2C) | 5.0 bis 5.9 | 5,7 | 1000 | |
519.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Kern (2C) | 5.0 bis 5.9 | 5,7 | 500 | |
163.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 Kern (4C) | 7.0 bis 7.9 | 7,1 | 100 | |
1,638.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 Kern (4C) | 7.0 bis 7.9 | 7,1 | 1000 | |
819.12 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | 4 Kern (4C) | 7.0 bis 7.9 | 7,1 | 500 | |
189.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 Kern (6C) | 7.0 bis 7.9 | 7,2 | 100 | |
1,893.09 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | 6 Kern (6C) | 7.0 bis 7.9 | 7,2 | 1000 | |
946.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 Kern (6C) | 7.0 bis 7.9 | 7,2 | 500 | |
118.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Kern (2C) | 5.0 bis 5.9 | 5,7 | 100 | |
1,184.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Kern (2C) | 5.0 bis 5.9 | 5,7 | 1000 | |
592.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Kern (2C) | 5.0 bis 5.9 | 5,7 | 500 |
Loading...
Kategorie | Andere | Mantelmaterial | PVC | Betriebstemperatur, flexibel | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Leiterkategorie | Klasse 2 = Litze | Leitermaterial | Kupfer, blank |
Aderisolierung | PE | Aderidentifikation | Farbe | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | keine |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | paarweise | Leiterquerschnitt | 0,22 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Kabelaußendurchmesser(mm)
Außendurchmesser ca.
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften