Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Adern | Kabelaußendurchmesser (mm) | Aderisolierung | Außendurchmesser ca. | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Kern (2C) | 6.0 bis 6.9 | PE | 6 | 100 | |
2,716.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Kern (2C) | 6.0 bis 6.9 | PE | 6 | 1000 | |
1,358.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Kern (2C) | 6.0 bis 6.9 | PE | 6 | 500 | |
362.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 Kern (4C) | 7.0 bis 7.9 | PE | 7,9 | 100 | |
3,623.92 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 4 Kern (4C) | 7.0 bis 7.9 | PE | 7,9 | 1000 | |
1,811.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 Kern (4C) | 7.0 bis 7.9 | PE | 7,9 | 500 | |
548.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 Kern (6C) | 8.0 bis 8.9 | PE | 8 | 100 | |
5,486.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 6 Kern (6C) | 8.0 bis 8.9 | PE | 8 | 1000 | |
2,743.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 6 Kern (6C) | 8.0 bis 8.9 | PE | 8 | 500 | |
302.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Kern (2C) | 6.0 bis 6.9 | PVC | 6,2 | 100 | |
3,021.72 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 2 Kern (2C) | 6.0 bis 6.9 | PVC | 6,2 | 1000 | |
1,510.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 Kern (2C) | 6.0 bis 6.9 | PVC | 6,2 | 500 | |
442.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 Kern (4C) | 8.0 bis 8.9 | PVC | 8,3 | 100 | |
4,423.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 4 Kern (4C) | 8.0 bis 8.9 | PVC | 8,3 | 1000 | |
2,211.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 Kern (4C) | 8.0 bis 8.9 | PVC | 8,3 | 500 | |
485.54 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 Kern (6C) | 8.0 bis 8.9 | PVC | 8,4 | 100 | |
4,855.25 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 Kern (6C) | 8.0 bis 8.9 | PVC | 8,4 | 1000 | |
2,427.63 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 Kern (6C) | 8.0 bis 8.9 | PVC | 8,4 | 500 |
Loading...
Kategorie | Andere | Mantelmaterial | PUR | Betriebstemperatur, flexibel | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel | Leitermaterial | Kupfer, blank |
Aderidentifikation | Farbe | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | Geflecht | Abschirmung über Verseilelement | keine |
Verseilelement | paarweise | Leiterquerschnitt | 0,25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Kabelaußendurchmesser(mm)
Aderisolierung
Außendurchmesser ca.
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften