Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170234/100 |
2170234/1000 |
2170234/500 |
2170235/100 |
2170235/1000 |
2170235/500 |
2170334/100 |
2170334/1000 |
2170334/500 |
2170335/100 |
2170335/1000 |
2170335/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe | Durchmesser Leiter | Leiterkategorie | Abschirmung über Verseilung | Länge | Leiterquerschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Blau | 1,32 | Klasse 5 = flexibel | Geflecht | 100 | 1 | ||
2,612.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Blau | 1,32 | Klasse 5 = flexibel | Geflecht | 1000 | 1 | ||
1,306.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Blau | 1,32 | Klasse 5 = flexibel | Geflecht | 500 | 1 | ||
261.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 1,32 | Klasse 5 = flexibel | Geflecht | 100 | 1 | ||
2,612.93 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 1,32 | Klasse 5 = flexibel | Geflecht | 1000 | 1 | ||
1,306.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 1,32 | Klasse 5 = flexibel | Geflecht | 500 | 1 | ||
380.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Blau | - | Klasse 1 = massiv | Folie + Geflecht | 100 | 0,8 | ||
3,802.73 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Blau | - | Klasse 1 = massiv | Folie + Geflecht | 1000 | 0,8 | ||
1,901.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Blau | - | Klasse 1 = massiv | Folie + Geflecht | 500 | 0,8 | ||
393.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Schwarz | - | Klasse 1 = massiv | Folie + Geflecht | 100 | 0,8 | ||
3,933.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | - | Klasse 1 = massiv | Folie + Geflecht | 1000 | 0,8 | ||
1,966.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | - | Klasse 1 = massiv | Folie + Geflecht | 500 | 0,8 |
Loading...
Kategorie | Andere | Anzahl der Adern | 2 Kern (2C) | Kabelaußendurchmesser(mm) | 8.0 bis 8.9 |
---|---|---|---|---|---|
Mantelmaterial | PVC | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Leitermaterial | Kupfer, blank |
Aderisolierung | PE | Aderidentifikation | Farbe | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilelement | keine |
Verseilelement | paarweise | Außendurchmesser ca. | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Durchmesser Leiter
Leiterkategorie
Abschirmung über Verseilung
Länge
Leiterquerschnitt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften