Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170630/100 |
2170630/1000 |
2170630/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|
263.47 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | |
2,634.73 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | |
1,317.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Kategorie | Andere | Leitergröße | AWG24(0.20sq) | Anzahl der Adern | 2 Kern (2C) |
---|---|---|---|---|---|
Kabelaußendurchmesser(mm) | 8.0 bis 8.9 | Mantelmaterial | PVC | Betriebstemperatur, fest montiert | 105 |
Leiterkategorie | Klasse 2 = Litze | Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderisolierung | PVC |
Aderidentifikation | Farbe | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | Folie + Geflecht | Abschirmung über Verseilelement | keine |
Verseilelement | paarweise | Außendurchmesser ca. | 8 | Leiterquerschnitt | 0,22 |
AWG Größe | 24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften