Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170635/100 |
2170635/1000 |
2170635/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
573.44 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | ||
5,734.39 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | ||
2,867.20 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 |
Loading...
Kategorie | Andere | Anzahl der Adern | 2 Kern (2C) | Kabelaußendurchmesser(mm) | 7.0 bis 7.9 |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser Leiter | 0,61 | Betriebstemperatur, flexibel | 105 | Betriebstemperatur, fest montiert | 105 |
Leiterkategorie | Klasse 2 = Litze | Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderisolierung | Polypropylen |
Aderidentifikation | Farbe | Flammhemmend | keine | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | Folie + Geflecht | Abschirmung über Verseilelement | keine |
Verseilelement | paarweise | Außendurchmesser ca. | 7,8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Optionale Eigenschaften