Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170247/100 |
2170247/1000 |
2170247/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
804.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | ||
8,045.84 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 1000 | ||
4,022.93 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Kategorie | Andere | Anzahl der Adern | 2 Kern (2C) | Kabelaußendurchmesser(mm) | 10.0 oder mehr |
---|---|---|---|---|---|
Mantelmaterial | PVC | Durchmesser Leiter | 0,65 | Betriebstemperatur, fest montiert | 70 |
Leiterkategorie | Klasse 1 = massiv | Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderisolierung | Schaum PE |
Aderidentifikation | Farbe | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | Sonstige | Abschirmung über Verseilelement | keine |
Verseilelement | paarweise | Außendurchmesser ca. | 11,1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften